Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

Iegremdēšanas ligzdas, Izstrādājuma tipam: AVTB, RAVI, 182 mm, Misiņš

013U0290

AVTB,RAVI ieg.lig.1/2 misiņa 182 ār. blīvslēgs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVTB,RAVI ieg.lig.1/2 misiņa 182 ār. blīvslēgs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]11 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Garums [mm]182.0 mm
Izstrādājuma tipamAVTB, RAVI
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAVT SENSORA CAULA
MateriālsMisiņš
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Pievienošanas izmērsRp ½ / M14 x 1mm
Product line08
Produkta veidsIegremdēšanas ligzdas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.13 Kilogram
Neto svars0.128 Kilogram
Volume0.098 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm