Kompresijas piederumi, G 1 A
013U0135
Komp. piederumi VMT DN20 pi. 22x1
013U0135
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Komp. piederumi VMT DN20 pi. 22x1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas uzgaļi |
| Material Description | Comp. fittings for VMT DN20 fi 22x1 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāls | Misiņš CW617N |
| Nominālais spiediens [bar] | 10 bar |
| Pievienošanas izmērs | G 1 A |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Kompresijas piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Vārsta izmēram | DN 20 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.138 Kilogram |
| Neto svars | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.331 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420005515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |