Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsTPC
Satur akumulatoriNo
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.075 Kilogram
Neto svars0.058 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.387 Liter
EAN/UPC5715255102526