Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsPlūsmas aktivētājs TPC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas izpildmehānisms
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionFlow activator TPC
Product line08
Produkta veidsTPC
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiPin-lock with O ring
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.32 Kilogram
Neto svars0.312 Kilogram
Volume0.387 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm