Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Piederumi

003G1730

Pressure stuffing box

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure stuffing box
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]65 mm
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsPiederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulatora tipsVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)
Spiediena klasePN 16/25/40

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.172 Kilogram
Neto svars0.16 Kilogram
Volume0.296 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm