Iegremdēšanas ligzdas, Izstrādājuma tipam: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Nerūsējošs tērauds
003G1412
Iegremdēšanas ligzda, AFT, R1Z, SS, PN40
003G1412
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Iegremdēšanas ligzda, AFT, R1Z, SS, PN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 24 mm |
| Garums [mm] | 401.0 mm |
| Izstrādājuma tipam | AFT |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Iegremdēšanas kabata, AFT, R1Z, SS, PN40 |
| Materiāls | Nerūsējošs tērauds |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max] | 16 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min] | 16 bar |
| Pievienošanas izmērs | R1" DIN2999 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Iegremdēšanas ligzdas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 40 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.619 Kilogram |
| Neto svars | 0.36 Kilogram |
| Volume | 10.416 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |