Danfoss logo
Immersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40

Iegremdēšanas ligzdas, Izstrādājuma tipam: AFT, 401 mm, R1" DIN2999

003G1399

Iegremdēšanas ligzda, AFT, R1Z, bronza, PN40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIegremdēšanas ligzda, AFT, R1Z, bronza, PN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]24 mm
Garums [mm]401.0 mm
Izstrādājuma tipamAFT
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImmersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40
MateriālsBronze
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]16 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Pievienošanas izmērsR1" DIN2999
Product line08
Produkta veidsIegremdēšanas ligzdas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 40

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.65 Kilogram
Neto svars0.566 Kilogram
Volume10.752 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421812495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm