VHS-UN
VHS ir ideāls kontroles vārsts moderniem apakšas savienojuma radiatoriem, kā arī universāliem vai vannasistabu radiatoriem, kur savienojumu attālums starp plūsmu un atplūdi ir 50 mm. Tas ir ātri un vienkārši uzstādāms, kā arī tas ir izmantojams ar Danfoss standarta sensoru elementiem.
Features and benefits
- Integrēta iepriekšēja iestatīšana precīzai sistēmas balansēšanai
- Kombinēta noslēgšanas un iztukšošanas funkcija
- Ātra un vienkārša uzstādīšana
- Iepriekšēja iestatīšana bez instrumentu palīdzības
- Pieejams taisnās un leņķa versijās