Danfoss logo
Regus M30x1.5 + RLV-KB 1_2 S_Left

TRV komplekts, M30x1.5, RLV-KB, ½", Taisns

015G5308

Komplekts ar Danfoss Regus® sensoru un Hveida vārstu, tips RLV-KB.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsKomplekts ar Danfoss Regus® sensoru un Hveida vārstu, tips RLV-KB.
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma veidsKārba
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta saturs2-elements
KonstrukcijaTaisns
KrāsaBalts RAL 9016
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" S
Montāžas uzgaļa tipsBez montāzas uzgaļa
Product line03
Produkta veidsDanfoss Regus® + RLV-KB
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV vārsta tipsRLV-KB
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuM30x1.5
SCIP dokumentācija nr.298e5cf9-d261-4efc-a32d-2da6134344af
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRegus M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set
Sensora datu nesējsŠķidrums
Sensora dizainsDanfoss Regus®
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]28 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]8 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērs½"
Vārsta tipsbez vārsta
Zero-blockingNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.522 Kilogram
Neto svars0.486 Kilogram
Volume0.785 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424625214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm