TRV komplekts, RA, RLV-KB, ¾", Leņķa
015G5327
Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
015G5327
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB. |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma veids | Kārba |
| Izstrādājumu grupa | TRV komplekts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta saturs | 2-elements |
| Konstrukcija | Leņķa |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click + RLV-KB 3/4" A |
| Montāžas uzgaļa tips | Bez montāzas uzgaļa |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Danfoss Redia® + RLV-KB |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 18 min |
| RLV vārsta tips | RLV-KB |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips ar vārstu | RA |
| SCIP dokumentācija nr. | 0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Redia & RLV-KB 3/4" Set |
| Sensora datu nesējs | Šķidrums |
| Sensora dizains | Danfoss Redia® |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max] | 28 °C |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min] | 8 °C |
| Sensora tips | Iebūvēts sensors |
| UL novērtējums | No |
| Vārsta izmērs | ¾" |
| Vārsta tips | bez vārsta |
| Zero-blocking | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.485 Kilogram |
| Neto svars | 0.447 Kilogram |
| Volume | 0.793 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |