Danfoss logo
Regus RA nut +RA-N+RLV-S 15 A_Left

TRV komplekts, RA-N, RLV-S, DN 15, Leņķa

015G5303

Komplekts ar Danfoss Regus® sensoru, RA-N vārstu un RLV-S noslēgvārstu. Radiatoru vārsti ar blīvgredzena montāžas uzgali.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsKomplekts ar Danfoss Regus® sensoru, RA-N vārstu un RLV-S noslēgvārstu. Radiatoru vārsti ar blīvgredzena montāžas uzgali.
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma veidsKārba
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta saturs3-elements
KonstrukcijaLeņķa
KrāsaBalts RAL 9016
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-N+RLV-S 15 A w.O-ring
Montāžas uzgaļa tipsAr blīvgredzenu
Product line03
Produkta veidsDanfoss Regus® + RA-N + RLV-S
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV vārsta tipsRLV-S
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
SCIP dokumentācija nr.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
Sensora datu nesējsŠķidrums
Sensora dizainsDanfoss Regus®
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]28 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]8 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRA-N
Zero-blockingNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.602 Kilogram
Neto svars0.55 Kilogram
Volume1.028 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424625061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm