TRV komplekts, RLV-S, DN 15, Taisns
015G5306
Komplekts ar Danfoss Regus® sensoru, RA-IN vārstu un RLV-S noslēgvārstu. Radiatoru vārsti ar blīvgredzena montāžas uzgali.
015G5306
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Komplekts ar Danfoss Regus® sensoru, RA-IN vārstu un RLV-S noslēgvārstu. Radiatoru vārsti ar blīvgredzena montāžas uzgali. |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma veids | Kārba |
| Izstrādājumu grupa | TRV komplekts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta saturs | 3-elements |
| Konstrukcija | Taisns |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Montāžas uzgaļa tips | Ar blīvgredzenu |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Danfoss Regus® + RA-IN + RLV-S |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV vārsta tips | RLV-S |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips ar vārstu | RA |
| SCIP dokumentācija nr. | 5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Regus RA-N/-IN & RLV-S Set |
| Sensora datu nesējs | Šķidrums |
| Sensora dizains | Danfoss Regus® |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max] | 28 °C |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min] | 8 °C |
| Sensora tips | Iebūvēts sensors |
| UL novērtējums | No |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vārsta tips | RA-IN |
| Zero-blocking | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.621 Kilogram |
| Neto svars | 0.569 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |