Danfoss logo
Regus RA nut +RA-FN+RLV-S 15 S_Left

TRV komplekts, RA-FN, RLV-S, DN 15, Taisns

015G5302

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSet with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma veidsKārba
Izstrādājumu grupaTRV komplekts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta saturs3-elements
KonstrukcijaTaisns
KrāsaBalts RAL 9016
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 S w.O-ring
Montāžas uzgaļa tipsAr blīvgredzenu
Product line03
Produkta veidsDanfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV vārsta tipsRLV-S
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tips ar vārstuRA
SCIP dokumentācija nr.995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRegus RA-FN & RLV-S Set
Sensora datu nesējsŠķidrums
Sensora dizainsDanfoss Regus®
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max]28 °C
Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min]8 °C
Sensora tipsIebūvēts sensors
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta tipsRA-FN
Zero-blockingNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.629 Kilogram
Neto svars0.577 Kilogram
Volume1.028 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424625115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm