Radiatoru vārsti, RA-N/HC, Hidrokabelis, Garenisks, PER 12 mm
013G2295
HC, RA-N, UK75/RLV75-Axial 12 with self-sealing tailpiece
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Hidrokabelis
013G2295
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | HC, RA-N, UK75/RLV75-Axial 12 with self-sealing tailpiece |
| CE marķējums | No |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Ienākošā savienojuma lielums | PER 12 mm |
| Izejošā savienojuma lielums | R 1/2 |
| Izmēri | 15 |
| Izstrādājumu grupa | Radiatoru vārsti |
| Konstrukcija | Garenisks |
| Kv mērījumu diapazons | 0.04 - 0.44 |
| Kv vērtība 1.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.040 m³/h |
| Kv vērtība 2.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.060 m³/h |
| Kv vērtība 3.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Kv vērtība 4.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Kv vērtība 5.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.210 m³/h |
| Kv vērtība 6.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.280 m³/h |
| Kv vērtība 7.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.360 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība N.iestatījuma gadījumā [m³/h] | 0.440 m³/h |
| Kvs vērtības [m³/h] | 0.69 m³/h |
| Lietošana | 2cauruļu sistēma |
| Material Description | RA-N, UK75/RLV75-Axial 12. Tail piece |
| Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | RA-N/HC |
| Radiatoru ražotājiem | All |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV vārsta tips | RLV-S |
| Sākotnējā iestatīšana | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1c2335cc-6191-4f21-9295-0b2066a13ccc |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RA-N/-IN HC & RLV-S HC Axial set |
| Sensora dizains | bez sensora |
| UL novērtējums | No |
| Vārsta izmērs | UK75/RLV75 |
| Vārsta tips | Hidrokabelis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.591 Kilogram |
| Neto svars | 0.573 Kilogram |
| Volume | 0.352 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425146411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |