Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 2

Dynamic Valve™ tips RA-DV
RA-DV ir no spiediena neatkarīgi radiatora vārsti, kas paredzēti divu cauruļu apsildes sistēmām lietošanai kopā ar visu veidu termostata sensoriem ar Danfoss RA savienojumiem.
RA-DV dinamiskajiem vārstiem ir plūsmas ierobežotājs maksimālās ūdens plūsmas iestatīšanai. Vārstu maksimālā ūdens plūsma ir 10 - 135 l/h.
RA-DV vārstā ir iebūvēts spiediens regulētājs, kas uztur nemainīgu spiediena starpību 0,1 bārs, saglabājot iestatīto plūsmu.
Dynamic Valves RA-DV PURE
RA-DV PURE is a pressure-independent radiator valve designed for 2-pipe heating systems. It combines dynamic flow control with integrated differential pressure regulation to ensure stable and accurate water flow, improving system balancing and comfort. The valve is compatible with Danfoss RA thermostatic sensors and is available in straight and angle versions. To be able to distinguish between other valve bodies of the Danfoss RA series the RA-DV protective cap and presetting ring are green.