Danfoss React™ Sensori, Šķidrums, Sensora tips: Iebūvēts sensors, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
015G5313
Danfoss React™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection. With adapters fitting Caleffi and Giacomini valves.
015G5313
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Danfoss React™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection. With adapters fitting Caleffi and Giacomini valves. |
| CE marķējums | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 215 Certified | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Radiatoru sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta saturs | Sensor, adapter |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React M30x1.5, BIS, "0" w. Adapters |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Danfoss React™ Sensori |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 15 min |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Sala aizsardzība | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips ar sensoru | Metāla uzgrieznis |
| Savienojuma tips ar vārstu | M30x1.5CaleffiGiacomini |
| SCIP dokumentācija nr. | e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor |
| Sensor setting temperature [°F] [Max] | 82 °F |
| Sensor setting temperature [°F] [Min] | 46 °F |
| Sensora datu nesējs | Šķidrums |
| Sensora dizains | Danfoss React™ |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Max] | 28 °C |
| Sensora iestatīšanas temperatūra [°C] [Min] | 8 °C |
| Sensora tips | Iebūvēts sensors |
| Sensora versija | Standard |
| Temperatūras ierobežojums | Jā |
| UL novērtējums | No |
| Zero-blocking | Push-activated |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.173 Kilogram |
| Neto svars | 0.156 Kilogram |
| Volume | 0.358 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |