Danfoss logo
Lockshield valve RLV-KB

H veida vārsti, RLV-KB, 15, Taisns

003L0392

RLV-KB noslēgvārsts 1/2" taisns

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRLV-KB noslēgvārsts 1/2" taisns
Attālums no centra līdz centram [mm]50 mm
CE marķējumsNo
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaH veida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaTaisns
Kvs vērtības [m³/h]1.40 m³/h
Lietošana2cauruļu sistēma
Material DescriptionRLV-KB lockshield valve 1/2 straight
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediens [bāri]16 bar
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Product line03
Produkta veidsRLV-KB
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojums ar radiatoruG 1/2
Savienojums ar sistēmuG 3/4
SCIP dokumentācija nr.fbd1f60c-e1ad-4d7e-b8fc-86136ff14cb2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRLV-KB 1/2" H-piece
UL novērtējumsNo
Vārsta izmērs15
VirsmaNiķeļa pārklājums

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.364 Kilogram
Neto svars0.34 Kilogram
Volume0.168 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279001631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm