Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 8 bar, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003H6975

SAVD PN25 32/12,5 2-8 atloka plūsma/ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSAVD PN25 32/12,5 2-8 atloka plūsma/ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDrošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV)
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.38
Kavitācijas koeficients 25%0.64
Kavitācijas koeficients 50%0.57
Kavitācijas koeficients 75%0.55
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]12.50 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 2-8 flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsSAVD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]8.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]2.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisJā
Vārsta izmērsDN 32
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.256 Kilogram
Neto svars14.256 Kilogram
Volume28.265 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104031248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm