Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, Atloks, Montāžas versija: Apvads
003H6691
SAVA PN25 40/20 3-11 atloka apvads
003H6691
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | SAVA PN25 40/20 3-11 atloka apvads |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 40 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 16.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SÜV) |
| Funkcija VSP - P | Jā |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti aizvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.34 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.58 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.52 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.50 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | SAVA PN25 40/20 3-11 flange bypass |
| Montāžas versija | Apvads |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.05 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| PN alternatīva VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SAVA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Spiediena kontrolieris | Jā |
| Vārsta izmērs | DN 40 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As |
| Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 16.086 Kilogram |
| Neto svars | 16.086 Kilogram |
| Volume | 26.208 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |