Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Melns

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 melns

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSAF PB25 3-8,5 80cm2 melns
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]80 mm
Diametrs [mm] [Min]40 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]8.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]3.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts
KrāsaMelns
Material DescriptionSAF PB25 3-8,5 80cm2 black
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsSAF
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]8.50 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars34.4 Kilogram
Neto svars34.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528