SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², SARKANS
003G1037
SAF PB25 1-6 80cm2 sarkans
003G1037
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | SAF PB25 1-6 80cm2 sarkans |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 80 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 40 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 1.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 80 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts |
| Krāsa | SARKANS |
| Material Description | SAF PB25 1-6 80cm2 red |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Plūsma |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | SAF |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena regulators |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.347 Kilogram |
| Neto svars | 11.347 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808511 |