Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Iekšējā vītne, Rp 3/4

003N0039

AVDA 20 spiediena regulators 0,1-1,2 bar

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVDA 20 spiediena regulators 0,1-1,2 bar
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]7.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.20 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.10 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. samaz. kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Iestatījuma tipsAdjustable
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti aizvērts
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]3.40 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVDA PN10 20/3,4 0.1-1.2 int Rp bypass
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaApvads
Nominālais spiediens [bar]10 bar
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsRp 3/4
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAVDA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 10
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena kontrolieris
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta konusa DP materiālsNBR gumija
Vārsta korpusa materiālsKarstspieduma misiņš, mat. nr. 2.0402 (Ms 58)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.29 Kilogram
Neto svars2.176 Kilogram
Volume4.643 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421100028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm