AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Iekšējā vītne, Rp 1/2
003N0038
AVDA 15 spiediena regulators 0,1-1,2 bar
003N0038
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AVDA 15 spiediena regulators 0,1-1,2 bar |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 7.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.20 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.10 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. samaz. kontrolieris |
| Funkcija VSP - P | Jā |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti aizvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | AVDA PN10 15/1,9 0.1-1.2 int Rp bypass |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Apvads |
| Nominālais spiediens [bar] | 10 bar |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | Rp 1/2 |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVDA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Spiediena klase | PN 10 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena kontrolieris |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vārsta konusa DP materiāls | NBR gumija |
| Vārsta korpusa materiāls | Karstspieduma misiņš, mat. nr. 2.0402 (Ms 58) |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.176 Kilogram |
| Neto svars | 2.111 Kilogram |
| Volume | 4.643 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |