Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 2 A

003H6600

AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 vītnes apvads

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPA PN25 40/16 0,2-1,0 vītnes apvads
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. samaz. kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti aizvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPA PN25 40/16 0,2-1,0 thread bypass
Montāžas versijaApvads
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 2 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVPA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena kontrolieris
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.359 Kilogram
Neto svars6.139 Kilogram
Volume11.791 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421541197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm