Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsAVD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]12.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]3.00 bar
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 15

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.457 Kilogram
Neto svars5.416 Kilogram
Volume10.944 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm