Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Plūsma

003H6957

AVD PN25 15/0,4 1-5 vītnes pl./ atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVD PN25 15/0,4 1-5 vītnes pl./ atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]0.40 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVD PN25 15/0,4 1-5 thread flow/return
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]5.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.792 Kilogram
Neto svars3.792 Kilogram
Volume9.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104031835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm