Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 25, 3 bar - 12 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: Plūsma

003H6674

AVDS PN25 25/6,3 3-12 vītnes pl./ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVDS PN25 25/6,3 3-12 vītnes pl./ atg.
Atļautās vielasTvaiks
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]12.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]3.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]6.30 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVDS DN25 Kvs 6.3, bar: 3-12 PN25
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 1/4 A
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVDS
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]12.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]3.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4122
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaCirkulācijas ūdens
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.134 Kilogram
Neto svars6.134 Kilogram
Volume10.08 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421541951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm