Danfoss logo
Render - AVD - 003H6659, 003H6660, 003H6661, 003H6662, 003H6663, 003H6664

AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 12 bar, Atloks, Montāžas versija: Plūsma

003H6664

AVD PN25 50/25 3-12 atloka plūsma/ atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVD PN25 50/25 3-12 atloka plūsma/ atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]25.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVD PN25 50/25 3-12 flange flow/return
Montāžas versijaPlūsma
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]12.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]3.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars16.266 Kilogram
Neto svars16.266 Kilogram
Volume25.921 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421541852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm