Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Zila

003G1413

Funkcija: Spied. samazinājuma kontrolieris

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AFD

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFD PB25 1-6 160cm2 BlueC
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]250 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]6.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]160 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
KrāsaZila
Material DescriptionAFD PB25 1-6 160cm2 BlueC
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFD
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]6.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars49 Kilogram
Neto svars32.4 Kilogram
Volume277.378 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104033174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm