AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²
003G5629
Funkcija: Spied. samazinājuma kontrolieris
003G5629
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Spiediena samazināšanas izpildmehānisms |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 1.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Spied. samazinājuma kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 160 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds Nr. 1.0345, cinkots |
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | AFD 2 PN16 1-2,5 160cm2 red |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Plūsma |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFD 2 |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Spied. samazinājuma kontrolieris |
| Spring colour | red |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.276 Kilogram |
| Neto svars | 12 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 50.902 Liter |
| EAN/UPC | 5710104518602 |