Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 1.9, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: brīvi

003L3618

AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Attiecas uz EEIANo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]8.00 bar
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVQML PN25 20/8,5 ext.thr
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Pievienošanas izmērsG 1 A
Plūsmas ierobežošana
Plūsmas lielums [m3/h]1.90 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Plūsmas vadība
Product line08
Produkta veidsAVQML
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAVQML
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisNr.
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta konusa CV materiālsPPSU
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vārsta sēžas materiālsDZR brass
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]4.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.71 Kilogram
Neto svars0.658 Kilogram
Volume1.013 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162792322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm