Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 14, Atloks

003H7090

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]14.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]14.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Product line08
Produkta veidsAVQM-W
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 50

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14 Kilogram
Neto svars13.82 Kilogram
Volume25.392 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm