Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 10.5, Atloks

003H7089

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]10.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Product line08
Produkta veidsAVQM-W
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 40

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.8 Kilogram
Neto svars11.8 Kilogram
Volume14.573 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm