Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7087

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 100%0.38
Kavitācijas koeficients 25%0.64
Kavitācijas koeficients 50%0.57
Kavitācijas koeficients 75%0.55
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 25/8/0,2 thread flow/ret
Plūsmas lielums [m3/h]4.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.20 m³/h
Product line08
Produkta veidsAVQM-W
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 25

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.75 Kilogram
Neto svars3.75 Kilogram
Volume9.504 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104093987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm