Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.7 - 2.4

003H7085

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Plūsmas lielums [m3/h]2.40 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.70 m³/h
Product line08
Produkta veidsAVQM-W
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 15

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.21 Kilogram
Neto svars3.21 Kilogram
Volume9.541 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104093963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm