Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Plūsmas lielums [m3/h]3.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.16 m³/h
Product line08
Produkta veidsAVQM-W
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 20

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.984 Kilogram
Neto svars2.984 Kilogram
Volume9.938 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm