Danfoss logo
Render - AVQM -  003H6753, 003H6754, 003H6755

AVQM, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 10.5, Ārējā vītne, G 2 A, Montāžas versija: brīvi

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 vītnes pl./ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVQM PN25 40/16 /0,2 vītnes pl./ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVQM PN25 40/16 /0,2 thread flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 2 A
Specifikācija
Vērtība
Plombējuma CV materiālsEPDM
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]10.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVQM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisNr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisVirzulis
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta konusa CV materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]10.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.642 Kilogram
Neto svars5.189 Kilogram
Volume12.312 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421542750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm