AVQM, PN 16, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 6, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
003H6740
AVQM PN16 32/10 /0,2 vītnes pl./ atg.
003H6740
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AVQM PN16 32/10 /0,2 vītnes pl./ atg. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 32 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 12.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iestatījuma tips | None |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.38 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.64 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.57 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.55 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | AVQM PN16 32/10 /0,2 thread flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.05 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 1 3/4 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plombējuma CV materiāls | Metāls |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.20 bar |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 6.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 0.16 m³/h |
| Plūsmas vadība | Jā |
| PN alternatīva VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVQM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AVQM PN16 DN15-32 (2) |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Nr. |
| Vārsta izmērs | DN 32 |
| Vārsta konusa CV materiāls | Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As |
| Vārsta konusa DP materiāls | Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As |
| Vārsta korpusa materiāls | Sarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 7.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.518 Kilogram |
| Neto svars | 2.518 Kilogram |
| Volume | 4.516 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |