Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 1.5 - 7.5, Ārējā vītne, G 2 A, Montāžas versija: brīvi

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 ār. vītn. plūsma/ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAHQM PN16 40/12,5/0,2 ār. vītn. plūsma/ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]12.50 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 2 A
Plombējuma CV materiālsMetāls
Specifikācija
Vērtība
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]7.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]7.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]1.50 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP10
Product line08
Produkta veidsAHQM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisNr.
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta konusa CV materiālsDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]10.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.33 Kilogram
Neto svars6.33 Kilogram
Volume18.135 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm