Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.65 - 3.4, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi

003L3597

AHQM PN16 32/6,3/0,14 ār. vītn. plūsma/ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAHQM PN16 32/6,3/0,14 ār. vītn. plūsma/ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]6.30 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAHQM PN16 32/6,3/0,14 ext.thr flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 3/4 A
Specifikācija
Vērtība
Plombējuma CV materiālsEPDM
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.14 bar
Plūsmas lielums [m3/h]3.40 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.65 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP10
Product line08
Produkta veidsAHQM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisNr.
Vārsta izmērsDN 32
Vārsta konusa CV materiālsDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vārsta konusa DP materiālsDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta sēžas materiālsDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]5.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.336 Kilogram
Neto svars2.336 Kilogram
Volume2.668 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421560730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm