AHQM, PN 16, DN 65, Plūsmas lielums [m3/h]: 4 - 20, Atloks, Montāžas versija: brīvi
003L3604
AHQM PN16 65/50/0,3 atloka plūsma/ atg.
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AHQM (DN 15-100)
003L3604
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AHQM PN16 65/50/0,3 atloka plūsma/ atg. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 65 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 4.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iestatījuma tips | None |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | AHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.05 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Plombējuma CV materiāls | Metāls |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.30 bar |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 20.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 20.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 4.00 m³/h |
| Plūsmas vadība | Jā |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AHQM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Nr. |
| Vārsta izmērs | DN 65 |
| Vārsta konusa CV materiāls | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4305 |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4305 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 15.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 36 Kilogram |
| Neto svars | 36 Kilogram |
| Volume | 62.4 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |