AHQM, PN 16, DN 50, Plūsmas lielums [m3/h]: 2.5 - 12.5, Ārējā vītne, G 2 1/2 A, Montāžas versija: brīvi
003L3602
AHQM PN16 50/20/0,2 ār. vītn. plūsma/ atg.
003L3602
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AHQM PN16 50/20/0,2 ār. vītn. plūsma/ atg. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 50 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 4.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iestatījuma tips | None |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | AHQM PN16 50/20/0,2 ext.thr flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.05 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 2 1/2 A |
| Plombējuma CV materiāls | Metāls |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.20 bar |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 12.50 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 2.50 m³/h |
| Plūsmas vadība | Jā |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AHQM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Nr. |
| Vārsta izmērs | DN 50 |
| Vārsta konusa CV materiāls | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404 |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 10.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.167 Kilogram |
| Neto svars | 7.167 Kilogram |
| Volume | 18.135 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |