Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 250, 0.1 bar - 1 bar, Plūsmas lielums [m3/h]: 56 - 630, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G5586

Pressure independent control valve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure independent control valve
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]250 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.10 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]320 cm²
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.27
Kavitācijas koeficients 100%0.22
Kavitācijas koeficients 25%0.36
Kavitācijas koeficients 50%0.36
Kavitācijas koeficients 75%0.27
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]800.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 250/800 /0,1-1 320cm2 orang
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.01
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsDN 250
Plombējuma CV materiālsEPDM
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]1.00 bar
Plūsmas lielums [m3/h]630.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]630.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]56.00 m³/h
Plūsmas vadībaJā
Product line08
Produkta veidsAFQMP 2
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]1.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.10 bar
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisNr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisKamera
Vārsta izmērsDN 250
Vārsta konusa CV materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsLejamais tērauds GP240GH (GS-C 25)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]32.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars537 Kilogram
Neto svars481 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1376 Liter
EAN/UPC5715162398647