AFQMP 2, PN 40, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Plūsmas lielums [m3/h]: 20 - 230, Atloks, Montāžas versija: brīvi
003G5583
Pressure independent control valve
003G5583
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Pressure independent control valve |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 125 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.10 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 160 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.33 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.30 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.46 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.46 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.42 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 125/250 /0,1-1 160 cm2 blue |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.01 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | DN 125 |
| Plombējuma CV materiāls | EPDM |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 1.00 bar |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 230.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 230.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 20.00 m³/h |
| Plūsmas vadība | Jā |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFQMP 2 |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Spiediena klase | PN 40 |
| Spiediena kontrolieris | Nr. |
| Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis | Kamera |
| Vārsta izmērs | DN 125 |
| Vārsta konusa CV materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta korpusa materiāls | Lejamais tērauds GP240GH (GS-C 25) |
| Vārsta sēžas DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 23.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 118 Kilogram |
| Neto svars | 103 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398616 |