AFQM, PN 25
003G6904
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFQM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spiediena klase | PN 25 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 84.5 Kilogram |
| Neto svars | 58.5 Kilogram |
| Volume | 628.8 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |