AFQM, PN 25, DN 250, Plūsmas lielums [m3/h]: 56 - 420, Atloks, Montāžas versija: brīvi
003G6205
AFQM PN25 250/400/0.5 atloki, turpgaita/atgaita
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AFQM PN25 250/400/0.5 atloki, turpgaita/atgaita |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.16 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.20 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.31 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.29 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | brīvi |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 420.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 420.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFQM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AFQM DN65-400 |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Vārsta izmērs | DN 250 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 390 Kilogram |
| Neto svars | 251 Kilogram |
| Volume | 785.001 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |