Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Plūsmas lielums [m3/h]: 38 - 190, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G6201

AFQM PN25 200/320/0.2 atloki, turpgaita/atgaita
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AFQM / AFQM 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFQM PN25 200/320/0.2 atloki, turpgaita/atgaita
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 100%0.16
Kavitācijas koeficients 25%0.20
Kavitācijas koeficients 50%0.31
Kavitācijas koeficients 75%0.29
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijabrīvi
Plūsmas lielums [m3/h]190.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]190.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]38.00 m³/h
Product line08
Produkta veidsAFQM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFQM DN65-400
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars257 Kilogram
Neto svars229 Kilogram
Volume508.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104512013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm