Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 100, Plūsmas lielums [m3/h]: 12.6 - 76, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G6065

AFQM PN16 100/125 /0,5 atloka plūsma/ atg.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AFQM / AFQM 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFQM PN16 100/125 /0,5 atloka plūsma/ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]100 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]15.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]250 cm²
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.35
Kavitācijas koeficients 100%0.31
Kavitācijas koeficients 25%0.35
Kavitācijas koeficients 50%0.38
Kavitācijas koeficients 75%0.42
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]125.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsDN 100
Specifikācija
Vērtība
Plombējuma CV materiālsEPDM
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošana
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.50 bar
Plūsmas lielums [m3/h]76.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]76.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]12.60 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP10
Product line08
Produkta veidsAFQM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisNr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisSilfons (tērauda m. nr. 1.4571)
Vārsta izmērsDN 100
Vārsta konusa CV materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]20.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars110 Kilogram
Neto svars110 Kilogram
Volume508.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104501444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm