Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 200, Plūsmas lielums [m3/h]: 38 - 190, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G6061

AFQM PN16 200/320 /0,2 atloka plūsma/ atg.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AFQM / AFQM 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFQM PN16 200/320 /0,2 atloka plūsma/ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]200 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]250 cm²
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.20
Kavitācijas koeficients 100%0.16
Kavitācijas koeficients 25%0.20
Kavitācijas koeficients 50%0.31
Kavitācijas koeficients 75%0.29
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]320.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAFQM PN16 200/320 /0,2 flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Plombējuma CV materiālsEPDM
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošana
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]190.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]190.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]38.00 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP10
Product line08
Produkta veidsAFQM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFQM DN65-400
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisNr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisVirzulis
Vārsta izmērsDN 200
Vārsta konusa CV materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]20.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars256.6 Kilogram
Neto svars228 Kilogram
Volume508.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104501529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm