AFQM, PN 16, DN 150, Plūsmas lielums [m3/h]: 30 - 145, Atloks, Montāžas versija: brīvi
003G6060
AFQM PN16 150/280 /0,2 atloka plūsma/ atg.
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AFQM / AFQM 6
003G6060
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AFQM PN16 150/280 /0,2 atloka plūsma/ atg. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 150 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 12.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iestatījuma tips | None |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 250 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.30 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.27 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.30 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.34 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.45 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kvs vērtības [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | AFQM PN16 150/280 /0,2 flange flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.01 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plombējuma CV materiāls | EPDM |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.20 bar |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 145.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 145.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 30.00 m³/h |
| Plūsmas vadība | Jā |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFQM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AFQM DN65-400 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Nr. |
| Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis | Virzulis |
| Vārsta izmērs | DN 150 |
| Vārsta konusa CV materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 20.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 184.2 Kilogram |
| Neto svars | 151 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |